Publicar produtos
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
    Altro

    Altro Lavencia LVT Flooring

    Traduzido por Google,

    Aparência atraente e durabilidade duradoura não são as únicas características que fazem do Altro Lavencia o principal LVT para aplicações comerciais - Altro Lavencia agora é orgulhosamente fabricado nos EUA!

    Disponível em filmes atualizados que variam de tons de madeira clássicos, pedras coordenadas, brilhos e até aparências orgânicas modernas, Altro Lavencia é uma opção elegante e de baixa manutenção para uma série de áreas de aplicação.

    A beleza e o desempenho máximos durarão por toda a sua vida útil, mesmo em áreas com tráfego consistentemente pesado, graças ao acabamento de uretano reforçado com cerâmica curada por UV de grau comercial e camada de desgaste de 28 mil.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • 3mm thick, 28 mil wear layer
      • Three sizes
        • 6” x 48” standard plank
        • 9.25” x 59.25” long plank
        • 12” x 24” tile
      • UV-cured, ceramic reinforced finish
      • Glue-down installation
      • Resists up to 2000psi of indentation
      • Easy-to-clean, no finish required
      • Square-edge construction - means no bevel for dirt to hide in
      • FloorScore Certified
      • Ortho-phthalate-free 
      • Made in the USA
      • Stocked throughout the USA + Canada
      • Custom capabilities available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Lavencia-LVT
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes