Publicar produtos
Altro Ollero Rubber Flooring Tile
Altro

Altro Ollero Rubber Flooring Tile

Traduzido por Google,

Piso de ladrilhos de borracha reciclada para espaços comerciais

Altro Ollero é uma solução de piso de borracha versátil, durável e ecologicamente correta, projetada para fornecer a aparência de superfícies comerciais mais tradicionais, como carpete, pedra e até cortiça. Disponíveis numa gama de cores com uma mistura de tons sólidos, salpicados, neutros e vibrantes, estes azulejos garantem que não enrugam, endurecem ou racham com o tempo. Suas propriedades integradas de absorção de impacto e som podem ajudar a reduzir a fadiga e o excesso de ruído em áreas de alto tráfego.

Sem a necessidade de acabamentos ou ceras adicionais, o Altro Ollero é fácil de limpar e manter sem o uso de produtos químicos agressivos, tornando-o uma opção econômica para áreas de varejo, educação e recreação. Esses ladrilhos de corte a jato de água de precisão são fáceis de instalar e vêm em formato de colagem de borda quadrada ou formato de intertravamento sem adesivo com quatro opções de espessura diferentes.

Entre em contato com a Altro

Especificação
  • Type of product: Tile

    Slip resistance: .85 dry | 1.01 wet

    Thickness: 4mm, 8mm, 10mm, 12mm

    Dimensions: 38”x38" square tiles | 37x37" interlocking tiles

    Warranty: 10 years

    Weight: Varies based on color saturation and thickness

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAltro-Ollero
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de produtosTile + Plank
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes