Publicar produtos
Altro Promenade Slip-Resistant Flooring
Altro

Altro Promenade Slip-Resistant Flooring

Traduzido por Google,

Pavimento em chapa antiderrapante para espaços exteriores

Projetado para uso externo, o piso vinílico de folha Altro Promenade oferece resistência essencial ao deslizamento em áreas expostas durante todo o ano a condições climáticas variáveis. Esta gama é ideal para aplicações interiores, bem como pátios, decks e piscinas que priorizam a segurança e o apelo estético.

A superfície impermeável do Altro Promenade evita o acúmulo de água da chuva e excesso de umidade que pode danificar os contrapisos ao longo do tempo. É capaz de suportar a luz solar intensa e temperaturas flutuantes sem rachar, desbotar ou desmoronar, tornando-se uma solução prática para áreas externas.

Além de sua impressionante durabilidade, o Altro Promenade oferece um relevo escalonado de baixa profundidade para conforto suave sob os pés e maior facilidade de limpeza, ao mesmo tempo em que oferece resistência ao deslizamento.

Piso em chapa antiderrapante projetado para uso externo. Capaz de suportar a luz solar intensa e temperaturas flutuantes sem desbotar, rachar ou desmoronar. O relevo escalonado de baixa profundidade proporciona conforto suave sob os pés e facilidade de limpeza aprimorada.

Entre em contato com a Altro

Especificação
  • Type of product: Roll

    Slip resistance: .7D, .8W SCOF

    Thickness: 2.5mm

    Dimensions: 5’11” x 32'9"

    Warranty: 10 years

    Weight: 120 lbs | 54.4 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAltro-Promenade
  • Familia de productoWet Environments
  • Grupo de produtosWet Environments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes