Publicar produtos
EXTRABOND Ventilated façade
Aluprof

EXTRABOND Ventilated façade

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

A fachada ventilada EXTRABOND é utilizada para fazer revestimentos internos e externos em edifícios novos e/ou modernizados para dar-lhes um aspecto moderno e estético. EXTRABOND são altamente resistentes às intempéries, UV, corrosão e abrasão. Além disso, o sistema possui propriedades que reduzem o ruído e permitem limitar a perda de calor.

Dependendo das dimensões dos painéis ou do tipo de revestimento, a família de fachadas ventiladas EXTRABOND pode ser dividida em três tipos:

  • Extrabond Horizontal (EBH) – tipo de fachada ventilada projetada para painéis compostos de alumínio na orientação horizontal,
  • Extrabond Vertical (EBV) – painéis na orientação vertical,
  • Extrabond T (EBT) – adaptado para a montagem de painéis de fibrocimento da maioria dos fabricantes.
Especificação
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • composite panel with a thickness of 4 mm, sheet metal panel of a thickness of 0.5 mm (alloy AW-3005)
    • high durability thanks to the robust, light and rigid materials – 20 year warranty
    • easy and quick installation, ease of shaping
    • rich colors and highly esthetical panels with a totally smooth surface
    • fire resistance, sound-proofing and high impact resistance
    • low heat and noise transfer coefficient
    • this product is environmentally friendly (made from non-hazardous materials, 100% recyclable)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExtrabond-ventilated-facade
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de produtosEXTRABOND Facade cladding system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panel cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 46 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
  • Número OmniClass23-13 37 15 11
  • Título OmniclassMetal Exterior Siding