Publicar produtos
MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Solução MB-SR50N PL “Linha horizontal” é a variante estética da fachada de montante e travessa, na qual se destacam as divisórias horizontais ou verticais.

Isso é realizado usando as tiras de mascaramento apropriadas (por exemplo, elípticas) para enfatizar uma direção da divisão da fachada, enquanto nas linhas perpendiculares a elas, as tiras de fixação de vidro são eliminadas. Quando necessário, os conectores que funcionam entre os enchimentos podem ser utilizados nestas linhas e mascarados com o chamado silicone meteorológico ou gaxeta especial, tornando-os invisíveis do lado de fora. Como em outras versões de fachada, as janelas articuladas podem ser usadas na construção MB-SR50N PL sem alterar sua aparência.

O MB-SR50N PL é utilizado para a construção de cortinas de luz do tipo suspenso e enchimento, bem como telhados, clarabóias e outras estruturas espaciais. Sua estrutura de suporte é baseada em um moderno e comprovado sistema de travessas e travessas de alumínio MB-SR50N que oferece uma ampla gama de perfis e opções para selecionar os perfis para harmonizar as superfícies dos membros no lado interno da parede cortina, criando assim um visual conexão atraente com a parede de cortina e a estrutura interna.

Especificação
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-SR50N-PL_mullion_transom_curtain_wall
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-05
  • Número de edição1
  • Largura (mm)50
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls