Publicar produtos
MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall
Aluprof

MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall

Traduzido por Google,

Este sistema de parede cortina por segmentos destina-se à execução de instalações individuais, caso em que a eficiência de tempo da montagem e a eliminação de andaimes externos durante a montagem estão entre os requisitos básicos.

A construção da fachada MB-SE75 compreende segmentos montados na construção do mancal do edifício, unidos entre si. O processo de pré-fabricação de elementos ocorre em uma planta de produção, o que aumenta significativamente a qualidade do produto final. O conceito tecnológico adotado neste caso resulta em uma série de benefícios fundamentais desta solução: o tempo de montagem no canteiro de obras é significativamente menor em comparação com uma fachada tradicional de travessas – travessas, devido à aplicação de segmentos envidraçados completos; os custos de montagem também são reduzidos devido à eliminação total de andaimes externos.

O sistema de fachada por segmentos também atende aos mais rigorosos requisitos técnicos e estéticos. O desenvolvimento realizado neste sistema apresenta perfis visíveis de largura de 75 mm com uma folga de expansão estreita de 9 mm entre segmentos individuais.

Especificação
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-SE75-HI_segment-base-curtain-wall
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de produtosSegment-base curtain wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls