Publicar produtos
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
    Aluprof

    MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema MB-SR50N EFEKT é usado para a construção de cortinas leves do tipo suspenso e enchimento, bem como telhados, clarabóias e outras construções espaciais. A sua estrutura de suporte baseia-se num moderno e comprovado sistema de montantes e travessas de alumínio MB-SR50N, que oferece uma ampla gama de perfis à escolha e a possibilidade de selecionar secções para que a superfície dos montantes e travessas fique nivelada com o lado interno da fachada, garantindo assim a sua articulação estética com os elementos de desenvolvimento no interior do edifício. Também garante a compatibilidade com outras construções com base na ampla gama de produtos oferecidos pela Aluprof SA.

    MB-SR50N EFEKT é uma fachada que proporciona uma aparência externa uniforme de uma parede de vidro liso dividida pela estrutura de linhas verticais e horizontais de 2 cm, graças ao uso de um sistema especial de fixação de vidros a montantes e travessas. As lacunas entre os campos de vidro da fachada são preenchidas com um ligante de silicone especial para garantir uma alta estanqueidade da construção e melhorar suas propriedades de isolamento. Em comparação com a construção de fachada MB-SR50 EFEKT, que já é popular no mercado, a nova solução apresenta uma série de novas possibilidades, em termos de tecnologia e estética.

    Uma das vantagens básicas da fachada MB-SR50N EFEKT são as ricas possibilidades de envidraçamento: a ampla gama de preenchimentos disponíveis no catálogo inclui vidro de uma ou duas câmaras, bem como painéis não transparentes baseados em vidro complexo. A verdadeira novidade, e sem dúvida o sucesso deste tipo de fachadas, é a possibilidade de utilizar unidades de vidro com painel laminado. O sistema de montagem por preenchimento, desenvolvido com precisão, permite o ajuste flexível e econômico aos requisitos técnicos de um projeto específico – é diversificado dependendo do peso do vidro e inclui soluções que permitem transferir cargas de painéis para perfis de forma que uma capacidade de carga de até 450 kg podem ser obtidos. Dispomos de duas variantes padrão de montagem de painéis: com a utilização de moldura contínua ou pontual, que permite otimizar o processo de fabricação e o preço. Outra grande vantagem do sistema é o fato de ter recomendações de três fornecedores líderes mundiais de silicones construtivos e resistentes às intempéries: Dow Corning, Sica e Tremco-Ilbruck, que não só aumentam o prestígio desta solução, mas também garantem e a resistência e estanqueidade da construção, bem como o fácil acesso às tecnologias para as empresas de envidraçamento. Neste sistema, também merece atenção a possibilidade de utilização de silício em diferentes cores, pois amplia significativamente o espectro para a criação da estética da fachada.

    As fachadas feitas no sistema MB-SR50N EFEKT possuem excelentes parâmetros de utilidade. A sua utilização permite obter não só a estética de fachada pretendida, mas também um poder isolante térmico muito elevado, o que é, devido a uma forte tendência mundial orientada para a limitação do consumo energético dos edifícios, um dos principais critérios de avaliação da cortinas contemporâneas.

    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      • air permeability: class AE 1200 Pa
      • water tightness: class RE 1200Pa
      • wind resistance: up to 2400 Pa
      • impact strength: class I5/E5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SR50N_EFEKT
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África