Publicar produtos
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de classificação de incêndio de parede cortina MB-SR50 EI e MB-SR50 EI foram desenvolvidos para fornecer uma cortina leve e parede resistente ao fogo, das classes EI 15, EI
    30, EI45, EI 60 classes de acordo com PN-EN 1364-3 e PN-EN 1364-1 e de coberturas de vidro resistentes ao fogo. O sistema é classificado como não propagador de fogo (NRO).
    Estas soluções utilizam perfis dos sistemas básicos de fachada MB-SR50 e MB-SR50N: montantes de profundidade entre 85 e 225 mm e travessas de profundidade de
    65+ 189,5 milímetros. Ambos os sistemas estão ligados tecnologicamente e funcionalmente, a principal diferença entre eles está na forma e profundidade dos perfis: arredondados
    os perfis com raio de 2,5 mm característicos do MB-SR50 são substituídos pela “borda afiada” no sistema MB-SR50N. Isso afeta substancialmente a estética
    da estrutura – o design do sistema MB-SR50N é tal que, como travessas e montantes de tamanho, fornecerão um acabamento interno nivelado do “aspecto de caixa” dos perfis,
    criando uma aparência de grade unificada e desejável. Isso permite que o edifício envidraçado seja uma grade de aparência unificada.
    O projeto do sistema de parede cortina resistente ao fogo permite o uso de conexões angulares de ± 7,5° por lado, conexões angulares de 90° ou 135° (internas ou externas) e
    fachadas de edifícios inclinadas da vertical em um ângulo de ± 15°. Também é possível instalar as portas corta-fogo MB-78EI mantendo a resistência ao fogo de todo o
    estrutura nas classes EI 30 ou EI 60.

    Especificação
      • Single or double (sealed unit) fire resistant glasses, mechanical fix, glazed infill system, accommodating glass of a thickness up to 64 mm 
      • Steel accessories, special bolts and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
      • GKF or CI type fire protection inserted inside the profile, enabling performance classes of EI 15 – EI 60
      • Mullion and transom supporting structure gives the possibility to build vertical facades, inclined from the vertical position by an angle of ± 15° and glazed roofs
      • The inner core aluminium profile insert, provides the necessary integrity of the construction in the event of a fire 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SR50N_EI_mullion_transom_fire_resistant_curtain_wall
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosFire-rated facades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África