Publicar produtos
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation

    Traduzido por Google,

    O sistema de fachada de montante e travessa MB-SR50N HI+ foi projetado para construir paredes de cortina leves do tipo suspenso e enchimento, bem como telhados, clarabóias e outras construções espaciais.

    Este sistema permite que as fachadas sejam construídas com linhas divisórias estreitas visíveis, garantindo a durabilidade e resistência da estrutura. A ampla oferta de perfis permite que os arquitetos e designers realizem até as ideias mais empreendedoras para estruturas de alumínio e vidro.
    Para obter o óptimo isolamento térmico e acústico e facilitar a montagem na fachada do sistema MB-SR50N HI+, foi utilizado o isolador PE, pois proporciona um isolamento térmico muito bom (Uf a partir de 0,7 W/m2K) e a sua forma garante uma aparafusagem adequada ao envidraçamento da fachada.

    No que diz respeito aos elementos de abertura em fachadas tipo “HI” com melhor isolamento térmico, recomenda-se especialmente a utilização de janelas e portas com melhor isolamento térmico em sistema MB-86 Aero.

    Características que afetam a funcionalidade e a estética das fachadas MB-SR50N HI+:

    • montantes e travessas com arestas “afiadas” permitindo a construção de estruturas de suporte de parede cortina com aparência de treliça uniforme
    • juntas angulares que permitem a modelagem livre de estruturas de alumínio
    • variedades estéticas de parede cortina e vários perfis de revestimento de várias formas, proporcionando múltiplas aparências de parede cortina
    • uma grande variedade de elementos de abertura da parede cortina: janelas e portas de vários tipos, incluindo clarabóias e janelas integradas à parede cortina, bem como janelas de abertura inclinada e paralela MB-SR50N OW
    • uma ampla gama de envidraçamento (também de duas e três câmaras) com a disponibilidade de isoladores e acessórios que permitem um alto nível de isolamento térmico da parede de cortina

    Especificação
    • Technical parameters: 

      • Air permeability: AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
      • Wind load resistance: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:200
      • Impact resistance: I5/E5, EN 1401
      • Fire resistance: may be produced in EI 30 and EI 60 version
      • Thermal insulation (Uf) from 0.59 W/m2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls