Publicar produtos
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
    Aluprof

    MB-TT50 Curtain wall system

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O novo e moderno sistema de parede cortina MB-TT50 dá um passo à frente em funcionalidade e eficácia em comparação com fachadas de barra transversal clássicas. Oferece isolamento excepcional e desempenho climático alcançado por drenagem em cascata especial de 3 zonas e ventilação dos rebaixos de vidro. Sua construção inovadora permite reduzir razoavelmente o tempo necessário para fabricar e construir a parede cortina completa. Ele é projetado para servir como o sistema básico para variedades de segurança anti-roubo e de incêndio.

    Características e benefícios:

    • isolamento térmico aprimorado
    • vidros até 56 mm
    • grande seleção de conexões angulares para permitir maior flexibilidade de projeto
    • ligações montante-viga de alta capacidade (2,5 KN) juntamente com uma vasta gama de vidraças para permitir a utilização de vidraças de grandes dimensões e pesadas
    • opção de construção de travessa
    • Sistema de drenagem e ventilação de 3 zonas reforçado com conjunto de juntas para fornecer proteção contra as condições climáticas mais desfavoráveis
    • seleção de janelas e portas disponíveis, incluindo aberturas de teto, aberturas ocultas e janelas paralelas
    • opção de envidraçamento EFEKT semiestrutural
    • conformidade com os requisitos de marcação CE
    Especificação
    • Performance:

      • Air Permeability:  Class AE1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: Class RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Thermal insulation (Uf): from 0,5 W/m2K 
      • Burglar resistance: WK2 and WK



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-TT50_curtain_wall_system
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África