Publicar produtos
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A construção sólida em aço é a base do Amarr 2732. Duas capas de aço resistentes com isolamento de poliestireno sem CFC e uma ruptura térmica criam uma barreira para impedir que o calor e o frio sejam transferidos pela porta. A escolha ideal para o Código Internacional de Conservação de Energia (IECC)/projetos de portas isoladas que são sensíveis ao orçamento e não exigem um exterior de calibre 24.

    ELEVADOR VERTICAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

    Tempo é dinheiro! Concebida para as portas de armazéns e docas da Amarr; economiza aproximadamente 20 minutos de tempo de instalação.

    ECO-AMIGÁVEL

    Nosso isolamento de poliestireno é livre de clorofluorcarbonos (CFC) que destroem a camada de ozônio, proporcionando isolamento eficiente para ajudar a reduzir o impacto ambiental negativo do uso de energia de aquecimento e resfriamento.

    Especificação
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors