Publicar produtos
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Traduzido por Google,

    A construção sólida em aço é a base do Amarr 2432. Duas capas de aço resistentes cercam 2 polegadas de isolamento de poliestireno sem CFC. Além disso, uma ruptura térmica cria uma barreira para evitar que o calor e o frio sejam transferidos pela porta.

    ELEVADOR VERTICAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

    Tempo é dinheiro! Concebida para as portas de armazéns e docas da Amarr; economiza aproximadamente 20 minutos de tempo de instalação.

    RESISTÊNCIA + ISOLAMENTO

    O aço exterior de calibre 24 e o interior de calibre 27 ligam-se ao poliestireno rígido para criar um painel forte e energeticamente eficiente.

    Especificação
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors