Publicar produtos
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    Traduzido por Google,

    O Amarr 2731 possui duas capas de aço em torno de 1-3/8" polegadas de poliestireno livre de CFC. Cada capa consiste em aço de calibre 27 embutido em relevo de madeira para fornecer uma parede sólida de proteção contra os elementos.

    ELEVADOR VERTICAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

    Tempo é dinheiro! Concebida para as portas de armazéns e docas da Amarr; economiza aproximadamente 20 minutos de tempo de instalação.

    ECO-AMIGÁVEL

    Nosso isolamento de poliestireno é livre de clorofluorcarbonos (CFC) que destroem a camada de ozônio, proporcionando isolamento eficiente para ajudar a reduzir o impacto ambiental negativo do uso de energia de aquecimento e resfriamento.

    Especificação
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors