Publicar produtos
Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door

    Traduzido por Google,

    Este modelo de eficiência energética foi projetado para fornecer o máximo valor ao seu orçamento. As seções são isoladas com espuma de poliuretano no local que cria um forte painel monolítico.

    ELEVADOR VERTICAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

    Tempo é dinheiro! Concebida para as portas de armazéns e docas da Amarr; economiza aproximadamente 20 minutos de tempo de instalação.

    ECO-AMIGÁVEL

    A espuma de poliuretano da Amarr é livre de clorofluorcarbonos (CFC) que destroem a camada de ozônio, proporcionando isolamento máximo para ajudar a reduzir o impacto ambiental negativo do uso de energia de aquecimento e resfriamento.

    Especificação
    • Amarr 2741
      R-Value14.5
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.069

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2741-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors