Publicar produtos
Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Traduzido por Google,

As Séries 905GS (Globo) e 905AS (Ângulo) são válvulas básicas de aço inoxidável, porta completa, câmara única que incorporam um conjunto de diafragma e disco de peça única. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula que permite abrir, fechar ou modular conforme comandado pelo sistema de controle piloto. A construção em aço inoxidável oferece resistência à corrosão superior, uma alternativa leve às válvulas convencionais de ferro pesado, vida útil estendida do diafragma e redução de frequência e custos de mão de obra associados aos reparos de manutenção tradicionais.

Especificação
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Sizes 4 in. to 24 in. (100 to 610mm)
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
Especificações técnicas
  • Ref.ª única905GS-905AS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING