Série LFM500, LFM500N, LFM500Z Conjuntos de detectores de pressão reduzida para evitar que o fluxo reverso de substâncias do sistema de proteção contra incêndio seja bombeado ou desviado para o abastecimento de água potável. O LFM500 incorpora um medidor para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas, reduzindo bastante os gastos anuais com água. Consiste em um corpo compacto em aço inoxidável com peças internas em aço inoxidável, duas válvulas de retenção, uma válvula de alívio diferencial de pressão, válvulas de fechamento, retenção de mola de torção e válvula de alívio e torneiras de teste de bronze niqueladas. As séries LFM500, LFM500N, LFM500Z apresentam a menor perda de pressão certificada, são 70% mais leves do que os designs tradicionais e são ideais para conexões cruzadas de risco à saúde, como em sistemas de sprinklers contra incêndio. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).