Publicar produtos
MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad
AMX

MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O teclado MET-7E Metreau de 7 botões oferece 7 botões de largura dupla que podem ser usados como um teclado individual ou em conjunto com os teclados de expansão Ethernet Metreau de 7 e 13 botões. O teclado se conecta ao controlador via Ethernet, o que simplifica a instalação e a conectividade.

APLICAÇÃO COMUM
Ótimo teclado para controle de diversos dispositivos em aplicações como hospitais, residências, MDUs e outras aplicações.

RECURSOS

  • Conecta-se por meio de protocolos padrão (Ethernet) - Simplifica o cabeamento e a instalação, minimizando os lances de cabos
  • Daisy Chain até três teclados - Fornece a capacidade de conectar até três teclados usando um endereço IP
  • Encaixa em placas de parede estilo decoração - simplifica a instalação e fica ótimo
  • Configuração padrão - Os botões padrão incluem 1-9, 0, ENTER, SAVE e +/-
  • LEDs azuis brilham para indicar a seleção do botão - Melhora a usabilidade, confirmando a seleção de escolha do usuário
  • O botão inferior pode atuar como um ou dois botões - fornece flexibilidade adicional à configuração

NOTA: Placas de parede do teclado não incluídas. Consulte ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00169
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosGeneral Purpose Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDistribuição elétrica