Publicar produtos
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2 (parametric)

    Traduzido por Google,
    A série Maxi Sky® 2ic com layout de pista reta paramétrica de 3m paramétrica de até 6000mm (236") de comprimento
    Especificação
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-Straight-track-parametric
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de produtosPatient lift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
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
    Produtos parecidos