Publicar produtos
ICU Patient Ward Room with ceiling lift
Arjo

ICU Patient Ward Room with ceiling lift

4.7 de 5 estrelas4.7(14 avaliações)
Traduzido por Google,

O elevador de teto suspenso Maxi Sky 2 com controle de infecção, com KWIKtrak de 3 m, permite que qualquer um dos lados da cama possa fazer uma transferência ou pegar um paciente. A trilha única cobre 80% das tarefas diárias de manuseio de pacientes. Bed to Chair, Best Boost, Turning e Reposicionamento na cama.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSpace-Requirements-ICU-Ward-Room-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-and-individual-3m-track
  • Familia de productoCeiling lift
  • Grupo de produtosPatient lift
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-04-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling track hoists
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
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
Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (43)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (22)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (13)