Publicar produtos
Maxi Sky 2 Plus
Maxi Sky 2 Plus
    Arjo

    Maxi Sky 2 Plus

    Traduzido por Google,
    Maxi Sky®2 Plus Usando cassetes de elevação dupla montadas em um carrinho giratório, este sistema fácil de usar permite que pacientes de até 454 kg/1000 lb sejam levantados, transferidos, virados e reposicionados. Para simplificar para o cuidador, todas as tarefas podem ser realizadas com o mesmo sistema de barra espaçadora. Um sistema flexível para todos os pacientes. Após uma simples mudança para um único cassete, o sistema de elevador de teto também está pronto para atender pacientes não bariátricos. Em modo único, o sistema pode funcionar como um Maxi Sky® 2 padrão, utilizando toda a gama de barras espaçadoras e eslingas. Maxi Sky® 2 Plus é uma solução econômica, pois o sistema pode lidar com uma grande variedade de pacientes. Maximize o conforto do paciente com o simples toque de um botão. O sistema de função de inclinação permite levantar/baixar uma das barras espaçadoras e, assim, colocar o paciente em uma posição mais confortável durante a transferência. Modo duplo e único. Um cassete pode ser facilmente desativado e o cassete restante funcionará como um Maxi Sky® 2 normal e uma população não bariátrica pode ser tratada. Controle de uma mão. Um único controle manual intuitivo com classificação IPX7 é usado para operar os dois dispositivos de elevação de teto em harmonia. Isso permite levantar, abaixar, sentar e reclinar o paciente, além de acessar os dados básicos de uso encontrados na interface LCD. Sistema de barra espalhadora com link. O sistema de barra expansora vinculada permite manobras e manuseio com uma única mão da solução de elevação de teto, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança do paciente. Inclinação da talha e ligação telescópica. A inclinação dos dois cassetes combinada com o link telescópico permite que o sistema se adapte facilmente ao colocar o paciente em uma posição reclinada. A inteligência por trás da solução. O software Maxi Sky® 2 Plus, e a comunicação constante entre os dois elevadores de teto, permite muitas vantagens, como: velocidade sincronizada, comutação entre modo duplo e único, gerenciamento de mudança de peso. Carrinho Maxi Sky® 2 Plus. Transportando elevadores de teto duplos, o carrinho tem uma rotação ilimitada de 360o. O carrinho manobrado manualmente pode ser movido sem esforço para qualquer local dentro do layout da pista. Quick ConnectTM. O sistema Quick Connect facilita a troca entre barras espaçadoras quando necessário.
    Especificação
    • Safe Working Load: 454kg (1000lbs)
       LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 functionWeight, complete (incl. trolley and two ceiling lifts)
       51.6 kg (113.5 lb)
       Weight, spreader bar
       6.6 kg (14.5 lb)
      Lifting capacity
      Dual Mode: 454 kg (1 000 lb), Single Mode: 272 kg (600 lb)

      Strap length 2 300 mm (90.5 in)

      Lifting speed (Dual mode) 4.3 cm/s (1.7 in/s) without load
      3.5 cm/s (1.3 in/s) at 240 kg (528 lb) 
      3.0 cm/s (1.2 in/s) at 400 kg (880 lb) 
      2.8 cm/s (1.1 in/s) at 454 kg (1 000 lb) 
      Charging methods: Enhanced Charging System (ECS) ,  CSTAT Charging station located on the track, Low battery indicator audible, visual LED and battery status on LCD screen 
      Charging indicators blinking green LED and battery scrolling symbol on screen 
      Compatible with ECS track system 
      Maximum stroke (from ceiling) 
      2 300 mm (90.6 in) 
      Horizontal displacement speeds 
      N/A, manually operated 
      Operating force of control  < 5 N 
      Push and pull forces at 454 kg (1 000 lb) Horizontal Movement and Rotation  < 60 N 
      Duty cycle  
      Up/Down Motor: Max 10%, 1 minute continuously Sit/Reclined Motor (single mode): Max 10%, 2 minutes continuously 
      Horizontal axis motor  N/A Vertical axis motor  24 VDC, 62 watts 
      Rating  24 VDC, 15 A max 
      Noise level for either raising or lowering, with our without load  58.2 dBA with no load, 65.3 dBA at 454 kg (1 000 lb) Medical equipment  Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC 60601-1 Battery type  12 V, 5 AH, sealed rechargeable valve regulated lead acid battery 
      Battery capacity  Provides up to 120 transfers with a load of 200 kg (440 lb), up to 70 transfers with a load of 400 kg (880 lb) Degree of protection - Hand control  IPX7 
      Degree of protection - Maxi Sky 2 ceiling lift  IP24 
      Lift - Protection class - Shock prevention  Internally powered equipment 
      Battery charger input  100-240 VAC, 50-60 Hz, 57 - 70 VA 
      Battery charger output  28.1 VDC, 1 A max, 28.1 VA 
      Battery charger safety protection  Class 2, double insulated 
      Normal Operation conditions  
      Ambient temperature range: 50 C to 400 C (410 F to 1040 F) 

       Relative humidity range:  0% to 93% 
      Atmospheric pressure range: 700 hPa to 1 060 hPa

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMaxi-Sky-2-Plus
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de produtosPatient lift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)509
    • Largura (mm)722
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Kg)51.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos