Publicar produtos
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    Traduzido por Google,
    Elevador de teto suspenso Maxi Sky 2ic, com cobertura total da sala O sistema XY permite a cobertura total da sala e permite várias áreas nas quais se pode fazer uma transferência ou retirada de um paciente. O sistema XY simplifica as tarefas de manuseio, em muitas áreas diferentes dentro de uma sala. Fornece aos prestadores de cuidados mais opções para transferências e realização de atividades de manuseio de pacientes. Os sistemas de cobertura de sala (ou sistemas XY) podem se conectar a salas vizinhas (quarto ao banheiro) através de um sistema de portão, oferecendo possibilidades adicionais para projetos de cobertura de sala. Comprimento máximo deste modelo paramétrico em 6000mm (236") A largura máxima deste modelo paramétrico de centro a centro dos trilhos fixos é 2100mm (82")
    Especificação
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-2-7m-room-covering-track-parametric
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de produtosPatient lift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-05
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
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
    Produtos parecidos