Publicar produtos
Carino, Shower Chair
Carino, Shower Chair
    Arjo

    Carino, Shower Chair

    Traduzido por Google,
    A cadeira de banho e higiene Carino® oferece uma solução eficiente e ergonômica para o banho assistido e outras rotinas de higiene, como lavar o cabelo, pedicure e ir ao banheiro. A cadeira de duche e higiene Carino® foi concebida para tornar as sessões de duche assistidas confortáveis, dignas e eficientes. Ele também oferece aos cuidadores um ambiente de trabalho ideal para lavar o cabelo, pedicure e rotinas de higiene. Melhorar a vida e facilitar as tarefas Todos os aspectos do Carino, desde os apoios para os pés giratórios operados pelo pé até os apoios de pernas rebatíveis, são projetados para proporcionar conforto ideal para o residente/paciente e ergonomia sólida para o cuidador. A dignidade do residente/paciente permanece intacta quando sentado em uma cadeira higiênica com altura regulável, que permite uma reclinação confortável e bom contato visual com o cuidador. Melhorar a eficiência Tomar banho em uma cadeira higiênica com altura ajustável não é apenas mais saudável do ponto de vista da carga estática, mas também economiza tempo. O banho assistido geralmente requer dois atendentes, enquanto que com o Carino, o banho e outras rotinas de higiene podem ser realizadas de maneira digna por um cuidador, tornando-o altamente eficiente.
    Especificação
    • The resident/patient is in a reclined position at the top of the stroke range. Height-adjustability provides the right working height for good ergonomics. Measurements and weights Safe working load 140 kg (308 lbs) Weight 42 kg (93 lbs) Lifting stroke (seat) 600 mm (23 2/3”) Seat height 1045 mm (4-41 1/8”) Chassis, max width 630 mm (24 3/4”) Width between legs (17 3/8”) Total height of the lift, max 1555 mm (61 2/9”) Electrical Supply voltage 24 V DC Max power 300 VA Battery NiMH Protection Class IP X4 (complete product) Product specification Height-adjustable hygiene chair. Tilted-back position for increased support when showering. Leg rests self-adjust into the optimum position for individual resident/patient comfort and sound ergonomic working routines. Full length backrest with recess in the lower part of the backrest. Head cushion for resident/patient comfort. Stable chassis. Injection moulded plastic parts resistant to detergents and wear. Handset control for all functions with easy-to-understand symbols. Low battery buzzer. 2 sets of 24 V batteries with NiMH technique (nickel-metal hydride), chargeable at any level. Emergency lowering. Emergency stop. Bedpan holder. Safety belt. Lifting capacity 140 kg (309 lbs). Lifting stroke, seat 610 mm (24"). Width 630 mm (24.8"). Max length (without leg rests) 1040 mm (highest position) 940 mm (lowest position) 40.9 /37. Turning area Ø (without leg rests) 1082 mm (42 5/8"). Accessories Back cushion Seat cushion Bedpan Toilet adaptor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCarino
    • Familia de productoBath
    • Grupo de produtosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1240
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)881
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos