Publicar produtos
Carmina, Bariatric shower chair
Carmina, Bariatric shower chair
    Arjo

    Carmina, Bariatric shower chair

    Traduzido por Google,
    Carmina™ foi projetado especificamente para rotinas de higiene assistida, banho e toalete para residentes/pacientes bariátricos. O design amigável para transferência oferece uma solução segura para residentes/pacientes com diferentes níveis de mobilidade. Dois modelos estão disponíveis, cobrindo necessidades que vão desde uma cômoda de cabeceira até um chuveiro móvel multifuncional e uma cômoda. Enhancing lives Carmina™ foi desenvolvida para melhorar a qualidade de vida, proporcionando uma melhor alternativa para rotinas de higiene em termos de segurança e conforto.Cadeira de Chuveiro Bariátrica, Concebida para rotinas de higiene assistida, banho e toalete para residentes/pacientes bariátricos. O apoio para os pés ajustável proporciona uma posição sentada confortável e segura e um bom acesso para transferências usando diferentes tipos de levantadores passivos. Os bastões de empurrar ajudam os cuidadores ao manobrar a cadeira. Residentes/pacientes mais móveis podem usar os bastões de empurrar para suporte adicional ao sentar/levantar. Os pólos dobram-se para permitir transferências laterais fáceis para residentes/pacientes. Encosto ajustável com quatro profundidades de assento diferentes fornece suporte extra para necessidades individuais e permite integração com a maioria dos banheiros. Características principais O assento rebatível facilita a limpeza/desinfecção e oferece bom acesso ao recipiente da cômoda. Encosto ajustável com quatro profundidades de assento diferentes fornece suporte extra para necessidades individuais e permite integração com a maioria dos banheiros.
    Especificação
    • Measurements and weights Max. safe working load 320 kg (705 lbs) Weight (Carmina) 75 kg (165 lbs) Weight (Carmina Basic) 37 kg (81 lbs) Total width (Carmina) 997 mm (39 1/4”) Total width (Carmina Basic) 960 mm (37 3/4”) Total depth (Carmina) 980 mm (38 1/2”) Total depth (Carmina Basic) 760 mm (30”) Total height 1265 mm (50”) Chassis, clearance for lift legs 155 mm (6 1/8”) Chassis, width between legs 793 mm (31 1/4”) Chassis, clearance for toilet 480 mm (18 7/8”) Distance from front of seat to backrest (4 positions) 420-525 mm (16 1/2 - 20 2/3") Backrest width 745 mm (29 3/8") Seat width 915 mm (36") Footrest depth 380 mm (15") Low friction castors Yes Turning diameter 1300 mm (51 1/8") Colour Blue/Grey Approvals CE marked. Tested by TüV The Carmina Bariatric shower and commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Adjustable footrest provides comfortable and safe sitting position and good access for transfers using different types of passive lifters. When resting on the floor, the footrest acts as an extra brake and provides additional stability for the more mobile residents/patients when sitting down/ standing up. Push poles – The more mobile residents/patients can use the push poles for additional support when sitting down/standing up. The push poles fold away to allow easy lateral transfers for residents/patients. Many different grips assist caregivers when manoeuvring the chair. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. The footrest folds easily onto the seat. A compact solution for storage and transportation through narrow doorways. The Carmina Basic Bariatric commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. Accessories Stainless commode container with lid.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCarmina
    • Familia de productoBath
    • Grupo de produtosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1265
    • Largura (mm)997
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos