Publicar produtos
Parker
Parker
    Arjo

    Parker

    Traduzido por Google,
    Parker® é uma banheira de assento reclinável com altura ajustável projetada para melhorar a eficiência no banho assistido e na ducha de residentes adultos em instalações de atendimento. A banheira Parker® permite um ciclo de banho eficiente e proporciona um ambiente de banho descontraído com o máximo de benefícios para o residente/paciente. A Parker torna uma experiência de banho prazerosa e benéfica facilmente acessível para o residente e preenche todos os requisitos em relação às considerações práticas de tempo, recursos da equipe e higiene eficaz do sistema. Um único cuidador pode gerenciar todo o ciclo de banho da Parker, que não envolve levantamento manual, tensão ou estresse. A combinação de controles manuais, posição de banho reclinada e ajuste de altura significa que o cuidador sempre pode trabalhar na altura correta e próximo ao residente/paciente. Integração do sistema O conceito completo da Parker inclui integração com vários elevadores ativos e passivos da linha Arjo, para criar uma solução abrangente para o ciclo de banho. Um ciclo de banho mais rápido e melhor Todos os aspectos deste sistema de banho são projetados para economizar tempo. O preenchimento automático permite que o banho seja preenchido até um nível predefinido enquanto o cuidador transporta o residente/paciente. Eficiência melhorada O sistema fácil de usar garante rotinas de banho eficientes. O acesso ao banho de entrada lateral e a integração do auxílio móvel significam transferências suaves sem levantamento manual. Ótima desinfecção garantida A Parker® possui um sistema interno integrado de desinfecção e spa de ar; a solução mais eficiente em termos de tempo para desinfetar as superfícies externas do banho. Uma experiência de banho superior Uma gama de opções, como um spa de ar e Sound & Vision™, permitem que você crie um ambiente de banheiro calmo e multissensorial e as condições ideais para ajudar os residentes/pacientes de todas as idades a relaxar.
    Especificação
    • Measurements and weights Bath length in upright position 1855 mm (73”) Bath length in reclined position 1960 mm (77 1/8”) Bath width 750 mm (29 1/2”) Height of door with bath in highest position, feet in lowest position 2510 mm (98 7/8”) Max resident/patient weight 210 kg (463 lbs) Max Load (resident/patient + water) 300 kg (661 lbs) Transfer height at lowest position 565 mm (22 1/4”) Transfer height at highest position 685 mm (27”) Max duty cycle lift/Hi-Lo1 min ON, 9 min OFF Max duty cycle air apa15 min ON, 15 min OFF Operating forces of controls (control panel) 4 N Operating forces of controls (handheld control unit) 3 N Operating forces of controls (S&V handheld control unit) 3 N Medical equipment type B Water supply Water consumption (pre-filled footwell volume) 96 L (25.4 gal (US)) Filling time at 3 Bar (43.5 psi) dynamic pressure (pre-fill) 100 sec Water content up to overflow level 230 L (60.8 gal (US)) Water content up to autofill level 96 L (25.4 gal (US)) Emptying time from autofill level (96 L) 3 min Thermometer display range 10°-70°C (50°-158°F) Accuracy of thermometer display +/-1°C (2°F) Sound Levels Sound level at raising/lowering Hi/Lo, no load 61 dBA Sound level of air spa 83 dBA Sound level tilt no load 60 dBA Motion Raising time with full load (approx.) 16 +/-5 sec Lowering time with full load (approx.) 12 +/-5 sec Battery Battery type lead 24 V Battery type number 59776 IP Classification IP class IP X4 IP class handheld control and Sound & Vision handheld control IP X7 Weight The Parker, depending on selected options (excluding packaging) 124-131 kg 273-289 lbs Recycling Packaging wood and corrugated cardboard, recyclable. For the Electric concept, steel and plastic parts should be separated and recycled according to the markings on the unit. Battery is recyclable, not for disposal. Environmentally hazardous. The device contains a lead battery that should be disposed of according to local regulations. Site Preparation Floor Max floor load 5400 N/m2 Max floor pressure 0.6 N/mm2 Operating conditions Max ambient temperature 10°C-40°C (50°F-104° F) Max relative humidity 30% - 95% Rh Atmospheric pressure range 700 hPa to 1060 hPa Transportation and storage Ambient temperature range -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) Relative humidity range 10%-80% Rh (not condensed) Atmospheric pressure range 500 hPa to 1060 hPa Electrical Data EU and North America Voltage 230V (EU), 120V (North America) Frequency 50Hz (EU), 60Hz (North America) Power consumption (max) 800VA Number of phases Single phase AC Protective earth Yes Potential equalisation YesWater supply Drainage flow capacity 100 L/min, 26.4 gal (US)/min Position Both floor or wall. Water (hot and cold) Connection 3/4” BSP female Upper limit static pressure 6 bar/87 PSI Recommended dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) flow of 58 L/min (15.3 gal (US)/min) 3 bar/43 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) and 26 L/min flow (GB) 0.8 bar/12 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 29 L/min (7.7 gal (US)/min) flow. (North America without disinfection) 1 bar/15 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 45 L/min (11.9 gal (US)/min) flow. (All other markets) (North America with disinfection) 2 bar/29 PSI Maximum pressure difference between hot and cold water +/-0.5 bar / +/-7 PSI Cold water lower limit temperature 2°C (36°F) Cold water upper limit temperature 20°C (68°F) Hot water lower limit temperature 60°C (140°F) Hot water upper limit temperature 80°C (176°F) Microbiological criteria Meets World Healthcare Organization's (WHO) criteria for drinking water and the EU Drinking Water Directive (DWD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaParker
    • Familia de productoBath
    • Grupo de produtosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2510
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1855
    Relacionado
    • Material principalGlass fibre
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)124
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos