Publicar produtos
Maxi Move with Powered DPS
Maxi Move with Powered DPS
    Arjo

    Maxi Move with Powered DPS

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O MaxiMove® proporciona um manuseio confortável ao residente/paciente, ao mesmo tempo em que torna as rotinas de atendimento mais suaves e eficientes. Além de proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável e ergonômico para os cuidadores, reduzindo assim o risco de lesões musculoesqueléticas. Este elevador de sling passivo alimentado por bateria permite que um único cuidador gerencie com segurança uma ampla variedade de rotinas de manuseio de residentes/pacientes. Com flexibilidade, estabilidade e confiabilidade incomparáveis, o MaxiMove é o elevador ideal para uso intensivo em ambientes de cuidados exigentes. Com uma nova balança eletrônica embutida e uma unidade de controle portátil com visor, ajuda o cuidador a oferecer um atendimento de maior qualidade. Instruções simples de uso, com guia visual, no mastro, fornecem assistência conveniente ao cuidador. Disponível em versão com rodízios de altura extra baixa, com uma distância ao solo de apenas 60 mm (2 3/8''), é compatível com a maioria das camas e macas com altura baixa. Solução abrangente Os benefícios máximos do uso do MaxiMove são alcançados quando ele é usado nas condições ideais, para um atendimento eficiente e de alta qualidade. A Arjo oferece soluções abrangentes de manuseio seguro de residentes/pacientes para hospitais, instalações de saúde e outras instalações de atendimento e é o parceiro ideal para ajudar a garantir um ambiente mais seguro para residentes/pacientes e funcionários. Flexibilidade para os diversos desafios do cuidado diário O acessório Combi™ permite uma troca suave entre as diferentes barras espaçadoras. Várias interfaces residentes/pacientes diferentes para escolher, com a mais ampla variedade de barras expansoras do mercado. A gama mais abrangente de slings disponível. Estabilidade para transferências seguras e confortáveis Uma ação de elevação vertical - Stable Vertical System (SVS) - significa rotinas de elevação mais seguras. As barras espaçadoras do Sistema de Posicionamento Dinâmico (DPS) ajudam a evitar que a eslinga balance durante as transferências. A excelente estabilidade permite o levantamento de residentes/pacientes bariátricos, pesando até 227 kg (500 lbs). Confiabilidade para rotinas de cuidados de alta qualidade em todos os momentos Registro de durabilidade comprovado - o atuador é testado por milhares de ciclos. Recursos alimentados por bateria de alta qualidade nos quais o cuidador e o residente/paciente podem confiar.
    Especificação
    • Column lift with interchangable spreader bars, loop and clip sling option, stretcher frame for supine lifting, ambulation and scale as optionSafe working load 227 kg (500 lbs). Positioning handle for precise handling during transfers. Stable Vertical System (SVS) comprising: a vertical lift, anti-swing, jib, pivot point spreader bar attached and clip sling design. Ergonomically designed manoeuvring handle. Slings with a body contoured design for maximum comfort, available in seven sizes: XS to XXL and colour-coded for ease of use. Colour-coded bar chart on the spreader bar for identification of the correct sling size. Sling attachment for spreader bar, with a four-point keyhole clip system. Electrical opening chassis operated via the handheld control unit. A Battery Discharge Indicator (BDI) with colour display to indicate remaining battery power level. Additional audible warning signal to indicate that the battery requires changing. Handheld control unit for complete control when working with residents/patients. Secondary operating controls mounted on the mast. A service indicator measured in hours provides accurate actuator usage, indicating service requirements. System failure override. Automatic safety cut-off if lowered onto an obstacle. Low friction castors, rear two with brakes. Accessories Battery charging station, for charging two batteries at once Integrated scale unit Extended jib (for maximum reach) Stretcher unit using soft stretcher, scoop stretcher and strap stretcher Two-point spreader bar for walking jackets for rehabilitation and loop slings for use with residents/patients with leg contractions Large powered Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for bariatric residents/patients, also available in medium Open style small Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for children and small adults New comprehensive range of loop spreader bars, small and medium open design, large wide spreader bar for bariatric residents/patients, and flat for use with walking jackets for rehabilitation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMaxi-Move
    • Familia de productoFloor lift
    • Grupo de produtosPatient lift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1402
    • Largura (mm)718
    • Profundidade (mm)1118
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Kg)64.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos