Publicar produtos
Rhapsody 23
Arjo

Rhapsody 23

Traduzido por Google,
O sistema de banho Arjo Rhapsody® é uma forma de fechadura mais contemporânea. A banheira Rhapsody da Arjo não é apenas ajustável em altura, mas também altamente adaptável. Nossos sistemas de banho são projetados para flexibilidade e são compatíveis com uma variedade de auxílios de transporte e elevação que cobrem todos os níveis de mobilidade dos residentes. Dependendo da sua escolha de elevador móvel, existem três comprimentos de banho para escolher: o banho mais curto para residentes/pacientes mais móveis e o banho mais longo para residentes/pacientes dependentes. Um sistema completo permite que um cuidador gerencie com segurança todo o ciclo de banho. Os recursos do banho podem ser combinados para criar sistemas que atendam às necessidades específicas dos pacientes da sua instalação, por exemplo, podem ser adicionadas opções de terapia como Hydrosound™, Hydromassage™ e Sound & Vision™. instalações de cuidados ou em ambiente de cuidados domiciliários. Para residentes ativos e passivos. Banheira em forma de buraco de fechadura ajustável em altura com alça de chuveiro de gatilho, proteção tripla contra queimaduras, travesseiro de cabeça, apoio para os pés. Sistema de desinfecção integrado opcional, Hidromassagem, som e visão, Hydrosound, sistema dispensador de aditivos de banho.
Especificação
  • Rhapsody - measurements, volumes and weights Lifting stroke 500 mm (19 5/8") Total length 1970 mm, 2270 mm, 2520 mm (77 5/8", 89 1/2", 99 1/4") Total width 970 mm (38 1/4") Total weight 390 kg, 470 kg, 525 kg (860 lbs, 1036 lbs, 1157 lbs) Water consumption (filled, with resident/patient) 185 L, 260 L, 310 L (49 gal (US), 69 gal (US), 82 gal (US)) Electrical Market Voltage Frequency Power consumption Europe 230/240 V single phase AC 50 Hz 1200 VA USA 120 V single phase AC 60 Hz Max Max 1200 VA Water supply Cold water G3/4" male (customer connection) Warm water G3/4" male (customer connection) Operating dynamic pressure 100-600 kPa (15-87 psi) Rec. dynamic pressure 200-300 kPa (29-43.5 psi) Operating temperatures Max HW 80°C (176°F) Min HW 60°C (140°F) Max CW 20°C (68°F) Min CW 2°C (36°F) Recommended water flow (CW + HW) 25+25 L/min (6.6+6.6 gal (US)/min) Min drain 100 L/min (26.4 gal (US)/min) Key features Control panel with electronic control functions operated by touchpad or push buttons. Electro-hydraulic lifting mechanism. Digital display showing bath water and fill and shower temperatures. Pop-up drain incl. built-in overflow and flexible drain package for wall and floor connection. Options Emergency lowering function Hygienic Hydromassage™ system Automatic Hydromassage disinfection Hydrosound™ Dispensing system for shampoo and bathoil or ArjoSound™ Integrated disinfection cleansing system Extra shower handle Advanced scalding protection Autofill+ with three preset fill levels to choose from Built-in functions for controlling and monitoring the various functions Digital temperature control of filling and showering water Accessories Treatment hose incl. wall attachment Snap-on tray for toiletries Foot support and pillow package Filling time, 300 kPa dynamic pressure 3 min, 4 min 30 sec, 5 min 15 sec
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRhapsody-23
  • Familia de productoBath
  • Grupo de produtosBathtubs, chairs and trolleys
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)2270
Relacionado
  • Material principalGlass fibre
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)470
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
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
Produtos parecidos