Publicar produtos
Sara Flex
Sara Flex
Sara Flex
    Arjo

    Sara Flex

    Traduzido por Google,
    Sara® Flex projetado para facilitar as tarefas diárias de transferência e cuidados, o Sara® Flex da Arjo equipa um cuidador com a capacidade de posicionar um paciente de sentado para uma posição de pé segura, segura e confortável, em um movimento ergonômico. Suporte otimizado ao paciente Promove conforto e segurança ao longo e na conclusão do movimento de sentar para levantar, com capacidade de manobra aprimorada Oferece capacidade de manobra aprimorada e não requer ajustes, garantindo facilidade de uso Cobertura abrangente do paciente Permite que um cuidador execute tarefas de sentar e levantar para uma ampla gama de pacientes no espectro de mobilidade Carl.
    Especificação
    • Product Information Max safe working load 200 kg (440 lbs) Weighing capacity 200 kg (440 lbs) Weight 52 kg (114,5 lbs) Weight with scale 53,6 kg (118 lbs) Total length 996 mm (39 1/4") Min lifting height 991 mm (39") Max lifting height 1518 mm (59 3/4") Total height 1162 mm (45 /4") Height of chassis 100,5 mm (4") External width legs closed 660 mm (26") External width legs open 1029 mm (40 1/2") Battery 24V DC 4Ah Lifter protection class IP24 Hand control protection class IPX7 Low friction castors, the rear two with breaks Battery Discharge Indicator (BDI) - displays remaining power and indicates when the battery needs charging Service meter - displays the total motor usage time Emergency stop and system failure override Option Integrated scale Approvals EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD) EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSara-Flex
    • Familia de productoFloor lift
    • Grupo de produtosPatient lift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1162
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)996
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Kg)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos