Publicar produtos
Sara Stedy
Arjo

Sara Stedy

Traduzido por Google,
O Sara Stedy® permite que um cuidador transfira pacientes com segurança e facilidade. Com base no sucesso do Sara Stedy, temos o prazer de apresentar o Sara Stedy Compact: um auxílio permanente que atende pacientes e residentes de menor porte. Para as transferências diárias - Promovendo mobilidade, apoio e dignidade. Oferecendo maior flexibilidade em todas as demografias e necessidades clínicas de pacientes e residentes, a linha Sara Stedy garante que uma ampla gama de pacientes e residentes possam ser posicionados de forma segura e ergonômica de uma posição sentada para uma posição de pé com facilidade. Promover a mobilização precoce Sara Stedy pode apoiar iniciativas de mobilidade precoce, incentivando os pacientes a ter um papel cada vez mais ativo em sua reabilitação funcional. Sara Stedy permite o uso de um único cuidador O Sara Stedy permite que um cuidador execute tarefas de sentar e levantar para uma ampla variedade de pacientes de acordo com o tamanho individual e as avaliações clínicas. Transferências diárias simplificadas O Sara Stedy e o Sara Stedy Compact são dispositivos sem alimentação e estão sempre prontos a usar. Eles ajudam a simplificar as tarefas de transferência diárias e aumentam a mobilidade dos pacientes. A tarefa essencial Ficar em pé e levantar é uma tarefa de transferência essencial, muitas vezes realizada várias vezes ao dia. A capacidade de se levantar da posição sentada é um dos movimentos mais fundamentais entre as atividades normais da vida diária. Sentar para ficar em pé é uma etapa fundamental no processo de mobilidade, sendo um precursor natural da caminhada. Se realizada sem o equipamento adequado ou usando uma técnica manual insegura, é uma transferência que pode colocar tanto o paciente quanto o cuidador em risco de lesões graves. A linha Sara Stedy garante que as transferências de sentar para levantar possam ser realizadas com segurança, rapidez e facilidade Tanto o Sara Stedy quanto o Sara Stedy Compact promovem facilidade de uso em todo o movimento de sentar e levantar e incentivam os pacientes a ter um papel ativo na transferências diárias, incluindo transferências da cama para cadeira, vaso sanitário ou lavatório. Flexibilidade entre pacientes e residentes Sara Stedy e Sara Stedy Compact são projetados especificamente para pacientes e residentes que são incapazes de se mobilizar sem assistência, mas são capazes de contribuir para a ação ou realizar parte da ação de forma independente. Com esses pacientes e residentes, é importante estimular o movimento para acelerar a recuperação ou retardar a deterioração da mobilidade. Entre em contato com a Arjo para obter mais informações sobre a Mobility Gallery™.
Especificação
  • Mobile Standing and Raising aid to facilitate raising and transfer of patients Product Information Sara Stedy Sara Stedy Compact Max safe working load 182 kg (400 lbs) 182 kg (400 lbs) Weight 29,4kg (64,82 lbs) 28,3 kg (62,5 lbs) Total length 92 cm (36,2 in) 89 cm (35 in)) Total height 105 cm (41,3 in) 96 cm (37,8 in) Height of chassis 10 cm (3,9 in) 10 cm (3,9 in) lnternal width legs closed 36 cm (14,2 in) 36 cm (14,2 in) Internal width legs open 75 cm (29,5 in) 75 cm (29,5 in) External width legs open 88 cm (34,6 in) 88 cm (34,6 in) Approvals The products are in compliance with current legislation and applicable product standards EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD) Accessories Compatible Arjo Slings and Flites (disposable slings).Flexibility across patient and resident capability. Available in two sizes ensuring flexibility across height range of patients and residents. Sara Stedy is designed for patients in the height range of 149-193cm, (4’11”-6’6”) and Sara Stedy Compact is designed for smaller patients in the height range of 138-172cm, (4’6”-5’8”) and weight up to 182 kg, (400 lbs). INNOVATIVE PIVOTING SEAT OPENING Easily accessible for the patient and requires minimal handling by the caregiver CAREGIVER HANDLE Intuitive and easy to use for safe patient transfer CROSSBAR HANDLE Allows the patient to support themselves by pulling rather than pushing ENHANCED SEAT DESIGN Built-in seat handgrips which allow the caregiver to easily turn the support aid KNEE SUPPORT Additional support when a patient cannot fully control leg movements SAFE WORKING LOAD Robust frame to hold weight up to 182kg (400 lbs) PEDAL-OPERATED CHASSIS LEGS Easily adjusted for optimum access during transfers TOTAL-LOCK CASTORS Provides complete support when the aid is stationary
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSara-Stedy
  • Familia de productoFloor lift
  • Grupo de produtosPatient lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)630
  • Profundidade (mm)920
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emCanada
  • Peso líquido (Kg)29.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
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
Produtos parecidos