Publicar produtos
Multi-Clean
Arjo

Multi-Clean

Traduzido por Google,

O Multi-clean fornece um sistema de distribuição eficientemente controlado para banho assistido e limpeza e desinfecção de equipamentos de chuveiro.

Este chuveiro embutido para residentes/pacientes, para uso principalmente com macas e cadeiras de banho, fornece um sistema de banho e desinfecção completo e integrado.

Integração de sistemas

O Multi-Clean é usado principalmente em conjunto com o Carevo®, Carino®, Carendo®, Concerto™, Basic™ ou Prelude® para criar um sistema completo para o processo de banho assistido.

Melhorando vidas

Combinado, por exemplo, com o carrinho de banho Carevo, o Painel de Chuveiro pode melhorar a segurança e o conforto durante todo o processo de banho.

Esta é uma unidade que agiliza as rotinas de banho e desinfecção de equipamentos.

Melhorando o atendimento e a eficiência

O Painel de Chuveiro é uma solução simples para banho assistido e pode ser usado para melhorar a eficiência das rotinas de banho de residentes/pacientes dependentes.

Especificação
  • The Multi-clean provides an efficiently controlled delivery system for assisted showering and cleaning and disinfection of shower equipment.

    This built-in resident/patient shower, for use mainly with shower trolleys and shower chairs, provides a complete and integrated showering and disinfection system.

    Water supply

    Cold water G3/4” female (customer connection)

    Warm water G3/4” female (customer connection)

    Connect with shut-off valves, 3/4" connection

    Max static pressure 600 kPa (87 psi)

    Min operating pressure 30 kPa (4.4 psi)

    Min flow 20 L/min (5.3 gal (US)/min)

    Recommended cold water temperature 3-20°C (37-68°F)

    Recommended hot water temperature 38-80°C (100-176°F)

    Water drainage

    Min drainage capacity 100 L/min (26.5 gal (US)/min)

    Measurements, volumes and weights

    Without tank With flush tank With flush valve

    Weight 14 kg (31 lbs) 16 kg (35 lbs) 14 kg (31 lbs)

    Width 455 mm (17 7/8") 750 mm (29 1/2") 455 mm (17 7/8")

    Height 510 mm (20") 510 mm (20") 510 mm (20")

    Depth 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2")

    Resident/patient shower with pressure and temperature-controlled thermostatic mixer. Optional cleaning/disinfection shower feature, with flow meter for mixing of disinfectant cleanser and water. Also available with flush tank or flush valve for additional WC function. Selection of either disinfection or rinse function, lockable door to disinfectant, clear user instructions on the front of the panel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShower-panel
  • Familia de productoBath
  • Grupo de produtosBathtubs, chairs and trolleys
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)455
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical and laboratory equipment
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment
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
Produtos parecidos