Publicar produtos
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Tomar banho com um carrinho de banho requer espaço para os cuidadores em ambos os lados. O espaço adicional na cabeceira permite movimentar o carrinho e lavar o cabelo do residente. Uma torneira móvel de duche com mangueira de duche comprida e manípulo de gatilho garante uma funcionalidade ideal. Para higiene e para lidar com episódios de incontinência, recomenda-se que o carrinho de banho escoe no vaso sanitário ou em um sistema de pia separado. Um carrinho de chuveiro requer passagem livre de 1000 mm (39") na porta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • Familia de productoSpace Requirements
    • Grupo de produtosShower Room
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
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
    Produtos parecidos