Publicar produtos
Patient room with ceiling lift
Arjo

Patient room with ceiling lift

4.8 de 5 estrelas4.8(19 avaliações)
Traduzido por Google,
Um elevador de teto é a escolha preferida para transferir Doris e Emma, e pode ser a melhor solução em instalações onde o espaço é limitado. Um elevador de teto reduz a necessidade de espaço de manobra no chão. No entanto, é necessário espaço para que o cuidador caminhe ao lado do residente durante as transferências. Certas situações podem exigir que dois cuidadores trabalhem lado a lado. O elevador de teto não pode ser escondido; no entanto, o sistema não requer qualquer espaço físico. Além disso, deve-se considerar as fontes elétricas. Uma escolha de configurações de montagem está disponível. O elevador de teto deve ser usado para moradores com nível de mobilidade de Doris e Emma. É necessário espaço suficiente para uma cadeira de rodas e para o cuidador manter uma postura de trabalho confortável. Também é necessário espaço adicional para que o cuidador possa caminhar ao lado do residente durante as transferências. Em determinadas situações, pode ser necessário que dois cuidadores ajudem um residente. Com um sistema transversal de cobertura da sala, qualquer ponto da sala pode ser alcançado. Esse recurso oferece maior flexibilidade do que uma pista linear/única quando se trata de transferências e móveis dentro da sala. Isso pode ser benéfico quando um novo residente se muda e os móveis do quarto precisam ser reorganizados. O elevador de teto desta vitrine usa a solução de cassete única... o Maxi Sky 2ic.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSpaceRequirements-Enterprise-8000-bed-with-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Room-Covering-Bedside-Cabinet-Overbed-Table-and-Sara-Stedy
  • Familia de productoSpace Requirements
  • Grupo de produtosPatient Room
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2019-12-05
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
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
Produtos parecidos