Publicar produtos
Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift
Arjo

Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift

4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Um elevador de teto com cremalheira semipermanente é a escolha preferida para 'transferência temporária' de Doris e Emma, e pode ser a melhor solução em instalações onde o espaço é limitado. Um elevador de teto reduz a necessidade de espaço de manobra no chão. No entanto, é necessário espaço para que o cuidador caminhe ao lado do residente durante as transferências. Certas situações podem exigir que dois cuidadores trabalhem lado a lado.

Deve-se considerar as fontes elétricas, para permitir que o elevador de teto carregue. É necessário espaço suficiente para uma cadeira de rodas e para que o cuidador mantenha uma postura de trabalho confortável. Também é necessário espaço adicional para que o cuidador possa caminhar ao lado do residente durante as transferências. Em determinadas situações, pode ser necessário que dois cuidadores ajudem um residente.
Com um sistema transversal de cobertura da sala, qualquer ponto da sala pode ser alcançado. Esse recurso oferece maior flexibilidade do que uma pista linear/única quando se trata de transferências e móveis dentro da sala. Esta vitrine usa sistemas de rack 2 Post Semi-Permanent e 4 Post Semi-Permanent rack com Maxi Sky® 2 ic e Maxi Sky® 1000.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSpace-Requirements-Temporary-Pop-up-Hospital-with-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Semi-Permanent-systems
  • Familia de productoCeiling lift
  • Grupo de produtosPatient lift
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-04-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling track hoists
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
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
Produtos parecidos