Publicar produtos
Shower room with shower chair
Shower room with shower chair
    Arjo

    Shower room with shower chair

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A cadeira de higiene regulável em altura é adequada tanto para a casa de banho privada como para a zona de banho central e foi concebida para ajudar os residentes com um nível de mobilidade de Barbara ou Carl. Barbara pode se sentar na cadeira do chuveiro e tomar banho sozinha, enquanto Carl precisa de mais assistência e é transferido para dentro e para fora da cadeira por meio de um auxílio para levantar e levantar. O recurso reclinável e os apoios para as pernas garantem conforto e segurança para o residente, bem como a melhor postura de trabalho possível para o cuidador durante o banho, lavagem do cabelo e pedicure. A folga adequada sob o assento permite posicionar a cadeira de banho sobre o vaso sanitário, o que economiza espaço. O piso deve ser de material antiderrapante, livre de ressaltos e não apresentar inclinação superior a 1:50 em direção ao ralo. Uma inclinação maior do que esta pode fazer com que a cadeira role se os freios não forem acionados. A área azul escura denota a área de trabalho necessária para facilitar as atividades de higiene e transferência e fornecer acesso adequado para o residente, equipamentos e cuidador auxiliar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carino-and-a-General-Population-toilet
    • Familia de productoSpace Requirements
    • Grupo de produtosShower Room
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
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
    Produtos parecidos