Publicar produtos
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
    Arjo

    Symbliss Bath

    Traduzido por Google,

    O banheiro Symbliss faz parte de um sistema integrado de banho para residentes com diferentes níveis de mobilidade. Seu design exclusivo permite que os cuidadores forneçam uma solução de higiene eficiente e segura que promova resultados mais saudáveis. Uma pausa para o bem-estar com conforto para o corpo e a mente.

    A banheira Symbliss auxilia na postura correta de trabalho e é intuitiva de usar. O design exclusivo da banheira Droplet® facilita o acesso à parte superior do corpo do paciente. Para um desempenho ideal, a banheira Symbliss foi projetada para ser usada com a cadeira de banho Symbliss.

    Cada parte da banheira Symbliss foi projetada para garantir uma prevenção eficaz de infecções, incluindo a escolha de materiais, superfícies lisas e bordas arredondadas. Ela foi projetada para facilitar o processo e reduzir o risco de erros manuais, proporcionando uma diluição precisa do desinfetante no ponto de uso e predefinindo automaticamente o tempo de contato necessário.

    Especificação
    • WELLNESS FEATURES

      • Soaking bath, with possibility to achieve deep immersion .
      • Ambient lighting and underwater lights .
      • Integrated SPA music tracks and access to music via Bluetooth® .
      • Hydromassage with 3 stream patterns .
      • Hydrosound with 5 levels of sound intensity .

      SECURE INFECTION CONTROL FEATURES

      • Integrated disinfectant dispensing system delivers precise disinfectant dilution at point of use, automatically pre-set contact time and indicates level of remaining disinfectant. .
      • Automatic hydromassage disinfection .
      • Routine fill, shower and Hydromassage flush to eliminate stagnant water in the pipework .
      • Hot water flush supports facility pipework cleaning .

      AVAILABLE OPTIONS

      • Intergrated Disinfection System .
      • Music & Lighting .
      • Hydrosound .
      • Hydromassage .

      PRODUCT INFORMATION STANDARD

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 446 kg / 1041 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 215 kg / 452 lb
      • Total length (external) 2110 mm / 83 5/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1630 mm / 64 3/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 260 L
      • Water capacity up to overflow 405 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      PRODUCT INFORMATION LONG

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 531 kg / 1214 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 230 kg / 485 lb
      • Total length (external) 2380 mm / 93 45/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1900 mm / 74 13/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 315 L
      • Water capacity up to overflow 490 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath lifters Symbliss Bath Chair, Alenti
      • Passive floor lifts Maxi Move, Maxi 500
      • Ceiling lifts Maxi Sky 2, Maxi Sky 2 plus, Maxi Sky 600, Maxi Sky 1000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSymbliss_Bath
    • Familia de productoBath
    • Grupo de produtosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)2110
    Relacionado
    • Material principalGlass fibre
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)215
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos