Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/9c21cc74-6704-47aa-858a-cfba29ec6f08
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Traduzido por Google,
Vista original
Edit R Misturador de lavatório alto SL montado na borda - sem desperdício
Descarregar
Especificação
Especificação
Rim mounted SL tall basin mixer without waste
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
BC712
Familia de producto
Edit R
Grupo de produtos
Basin Mixer
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-02-17
Número de edição
1
Altura (mm)
75
Largura (mm)
210
Profundidade (mm)
560
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Instruções de instalação
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Descrição técnica
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
1.65
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011328
Nome ETIM
Washbasin mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Descarregar
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Descarregar