Publicar produtos
Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH  Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH Weighted Chain & Plug

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório Sandringham 21 1 furo de torneira com corrente ponderada e bujão
Especificação
  • Washbasin mixer 1 th weighted chain & plug
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB9869
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for baths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)156
  • Profundidade (mm)129
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Número OmniClass23-31 11 19
  • Título OmniclassFaucet Mixing Valves