Publicar produtos
EDIT D SEAT & CVR WHITE SCL OW

EDIT D SEAT & CVR WHITE SCL OW

Traduzido por Google,
Edit D assento e tampa do vaso sanitário, fechamento lento
Especificação
  • Toilet seat and cover with slow close funtion
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0784
  • Familia de productoEdit D
  • Grupo de produtosSeat & Cover
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)2.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories