Publicar produtos
EDIT S I/CTP BSN 42X35 WHITE NTH RECT

EDIT S I/CTP BSN 42X35 WHITE NTH RECT

Traduzido por Google,
Bacia embutida Edit S 42cm, sem deck de torneira
Especificação
  • 42cm Inset washbasin without taphole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0810
  • Familia de productoEdit S
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)5.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Código CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Título OmniclassSurface Water Retention Basins