Publicar produtos
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Traduzido por Google,
    Lavatório Portman 21 50 cm furo central transbordamento sem corrente
    Especificação
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS2311
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWall hung hand rinse basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)12.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks