Publicar produtos
Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Traduzido por Google,
Lavatório sob bancada Cherwell 21 redondo de 48 cm com transbordamento
Especificação
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2688
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUndermounted wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)7.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks