Publicar produtos
Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Traduzido por Google,
DRV80R é uma válvula de recirculação totalmente digital (DRV) para "ponto de fonte" ou instalação baseada em sala mecânica. O DRV80 foi projetado especificamente para ser o controlador primário de temperatura da água em um sistema de recirculação de água quente continuamente bombeado.

Especificações operacionais

A precisão aprimorada possível com a tecnologia digital DRV80, combinada com sua capacidade de comunicação de entrada/saída de dados é igual a:
  • Controle preciso da água misturada retirada do sistema em um ponto de uso normalmente dentro de +/-2°F em pontos de extração a um mínimo de 5m a jusante da válvula misturadora durante períodos consistentes de demanda do sistema
  • Pressão de água operacional de 10 -150 psig
  • Requisito mínimo de temperatura de entrada para saída da válvula (perda de temperatura de recirculação do sistema) de 2°F
  • Desligamento automático do fluxo de água quente após falha no fornecimento de entrada de água fria
  • Desligamento automático do fluxo de água quente em caso de falha de energia
  • Mantenha uma temperatura de "marcha lenta" consistente do sistema e controle a "fluência de temperatura" sem o uso de um dispositivo de estrangulamento manual ou válvula de equilíbrio.
  • O sistema não deve exigir um dispositivo de desligamento da bomba ativado por temperatura (aquastat).
  • Faixa de ponto de ajuste programável de 100-160°F (37-71°C) mais quente/frio total
  • Capacidade de desinfetar termicamente em temperaturas recomendadas
  • Exibição de alarme de temperatura alta/baixa programável de 1º nível
  • Nível de erro de temperatura programável para desligamento de segurança
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21492
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States