Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
arwa/products/56c5c4ed-4d58-493b-ad98-136211cdde5f
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Indisponível em Estados Unidos
arwa
Seguir
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora termostática para duche, distância de montagem 153 mm, com acessórios, com acessórios
Descarregar
Especificação
Especificação
Shower faucet
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9-05451-100-000
Familia de producto
arwa-twinplus
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-23
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.similor.ch/en/products/arwa/shower/shower-faucets/thermostatic-mixer/-/075-02_twin-timeless-and-smart/072-093_arwa-twinplus/9.05451.100.000_duschenmischer&segment=073-02.06.03&brand=071-01
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
3.23
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Disponibilidade da região
Europa
Switzerland
Produtos parecidos
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Descarregar
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Descarregar