Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY Slim single - surface mounted
Sliding Door ASSA ABLOY Slim single - surface mounted
Sliding Door ASSA ABLOY Slim single - surface mounted
Sliding Door ASSA ABLOY Slim single - surface mounted

    Sliding Door ASSA ABLOY Slim single - surface mounted

    4.3 de 5 estrelas4.3(30 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Está a ver o sistema de portas de correr automáticas ASSA ABLOY Slim 1 folha que proporciona uma entrada automática decorativa e funcional emoldurada com perfis de alumínio finos. O sistema de porta automática inclui a porta, o operador e os dispositivos de segurança. Excelentes valores U podem ser alcançados optando pelos perfis de vidro térmico e instalando vidros de baixo valor u. As portas podem ser totalmente retraídas para obter larguras abertas máximas. Esta unidade é autoportante, incluindo uma viga para montar o operador, a porta deslizará sobre os painéis fixos contidos no pacote. Sistema TightSeal opcional para desempenho ideal de economia de energia Vidro simples ou vidro térmico Recurso opcional de BreakOut e Reverse BreakOut para saída de emergência quando necessário. Disponível com tipos e acabamentos de vidro alternativos Painéis Fixos Adicionais e Sobre Painéis [/LIST] Sistema TightSeal opcional para desempenho ideal de economia de energia Vidro simples ou vidro térmico Recurso opcional BreakOut e BreakOut reverso para saída de emergência quando necessário. Disponível com tipos e acabamentos de vidro alternativos Painéis Fixos Adicionais e Sobre Painéis Besam
    Especificação
    • Models: ASSA ABLOY SLIM Sliding Door System, with one sliding door leaf, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the sliding door leaf. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005. Dimensions: Frame Height (FH): 3000mm Frame Width (FW): 3000mm Between Jambs size (COW): 900-3000mm Clear Opening Height (COH): 1900-3000mm (By others: - Prepared opening). Standard equipment: System: WALL MOUNTED TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE. Emergency unit: EEU (electrical) Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE Integrated Air Curtain: YES or NO Activation and control system: An Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator. SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator. Safety device(s): Electronic monitored emergency opening unit. Automatic reversing. Monitored two way threshold presence safety system. Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS Locking mechanism: Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail. Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE Maintenance: Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADS_S1P_WM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)123
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)25.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCViga
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia