Publicar produtos
3-WAY SERIES BALL VALVE PVC

3-WAY SERIES BALL VALVE PVC

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO:

- VÁLVULA DE ESFERA SÉRIE DE 3 VIAS PVC
- Tamanhos: DN50
Corpo em PVC U
- Soquete solvente fêmea
- Juntas de assentamento em HDPE
- O-Rings em EPDM
- Porta T


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Soquete solvente fêmea
Corpo em PVC U
- Sistema “Antiblock” que evita o bloqueio da bola.
- Queda mínima de pressão.
- Baixo torque operacional.
- Resistência a muitos produtos químicos inorgânicos.
Material dos anéis de vedação: EPDM / FPM
Material dos assentos esféricos: HDPE / PTFE

Especificação
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, ISO 228-1, ASTM D 2464

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-WAY_SERIES_BALL_VALVE_PVC
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPVC-U
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia