Publicar produtos
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp

    APUS 80 BK hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente APUS 80 BK é uma peça moderna que confere um toque arquitetônico refinado à mesa de jantar. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 41 W, 3174 lm, 3100 K, IRC ≥ 90, ângulo de abertura de 23° e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posicionamento ajustável, 10 pontos de luz e dimensões aproximadas de 81 cm de largura × mín. 80 cm máx. 183 cm de altura. Pode ser instalada individualmente ou em conjunto com outras luminárias para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6532.
    Especificação
    • Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 41W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 2.5

      Product width [cm]: 81

      Product height [cm]: min. 80 max. 183

      Ceiling base width [cm]: 19/22

      Lampshade width [cm]: 81 [2.5]

      Specification

      Number of light sources: 10

      Color temperature [K]: 3100

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 23°

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 3174

      Packaging

      Net weight [kg]: 2.5

      Box width 1 [cm]: 88

      Box height 1 [cm]: 11

      Gross weight [kg]: 5.2

      Box depth 1 [cm]: 88.5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6532
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes