Publicar produtos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    Traduzido por Google,
    O painel canelado ALTITUDE ALASKA impõe uma identidade forte e singular. A variação na altura das nervuras brinca com a luz. Ideal para adicionar ritmo e personalidade gráfica à arquitetura contemporânea. Inspirado nas linhas selvagens e imprevisíveis da cordilheira do Alasca, este painel canelado evoca o poder bruto das vastas paisagens do norte. Seu relevo remete aos cumes íngremes e aos contrastes marcantes das paisagens árticas.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALTITUDE-ALASKA-T
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)765
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento