Publicar produtos
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Traduzido por Google,
    O painel canelado TRINEO FUJI personifica esse símbolo de equilíbrio, calma e beleza estruturada, evocando ordem e precisão para criar uma fachada com forte ritmo gráfico. Sua simetria confere elegância, harmonia e personalidade a projetos arquitetônicos exigentes. Essa interação de alturas é inspirada nos vulcões da Ilha da Reunião, cujas encostas foram esculpidas por sucessivas erupções, dando à paisagem a aparência de uma escadaria natural moldada pelo tempo.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRINEO-FUJI
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)805
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)8.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento