Publicar produtos
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Traduzido por Google,
    O painel canelado TRINEO JAVA traz harmonia entre a força da natureza e o equilíbrio geométrico às fachadas. Os vulcões de Java criam um horizonte geométrico único, com cristas íngremes e relevos que evocam uma interação marcante entre elementos lineares e pontiagudos. Este painel canelado, composto por múltiplas nervuras variadas, evoca a força e a diversidade dos vulcões javaneses.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRINEO-JAVA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)760
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento