Publicar produtos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /T

    Traduzido por Google,
    Na fachada, o painel canelado ALTITUDE ALTAÏ brinca com alturas contrastantes, criando movimento e profundidade. Destaca-se como uma escolha ousada para enfatizar ritmicamente um estilo arquitetônico arrojado e orgânico. Este painel canelado inspira-se nas paisagens acidentadas e majestosas da Ásia Central. A cordilheira Altai, selvagem e em grande parte inexplorada, distingue-se pelas suas silhuetas variadas e linhas naturais.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALTITUDE-ALTAI-T
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)915
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento