Publicar produtos
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Traduzido por Google,
    A placa nervurada TRINEO STROMBOLI, com suas formas contrastantes, dinamiza as fachadas, ecoando as erupções regulares de Stromboli que lhes conferem força e solidez. O famoso vulcão ativo Stromboli, este gigante que emerge do Mar Mediterrâneo, cujas erupções regulares criaram cristas alternadas e suaves encostas escalonadas, imprimiu uma estrutura em constante evolução a esta placa nervurada.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRINEO-STROMBOLI
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)875
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)8.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento